Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
---|
Applicatie | Ex zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 5 |
Applicatie | Ex zone 1 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS 0200 Exi |
---|
Instelbereik [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 0...20 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Materialen | PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PTFE |
Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|