Staaflengte L [mm] | 12 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
Media | Vloeibare media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
---|
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS3000 |
---|
Staaflengte L [mm] | 12 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...40 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8648 |
Gewicht [g] | 1112,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Materialen | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 27 |
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Kabel: 16 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|