Meetbereik [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/2 |
Applicatie | bewerkingsmachines; interne koeling van de boor |
---|---|
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 200 |
Drukbestendigheid [MPa] | 20 |
Voedingsspanningstolerantie [%] | -15...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] | 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangssignaal | analoog signaal |
---|---|
Analoge uitgangsspanning [V] | 0,5...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 10000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Stromingsgebied [l/min] | 75 |
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] | 1 |
---|---|
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
Reactietijd [s] | < 0,01 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 15,78 |
Gewicht [g] | 737 |
---|---|
Materialen | aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); messing; aluminium geanodiseerd; PU; O-ring: FKM |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
|
|
---|