You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RN6051

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6051

RN-4096-S24/L1B

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6051

RN-4096-S24/L1B

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cruus
Producteigenschappen
Resolutie 4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Communicatie interface SSI-Data interface
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Uitgangen
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Codesignaal data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 512 signaalperioden per omwenteling
Meet- / instelbereik
Resolutie 4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Interfaces
Communicatie interface SSI-Data interface
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 75; (kortstondig: 95 %)
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
30 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 66,7
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Opmerkingen
Opmerkingen
Niet gebruikte aders/pinnen (n.c.) mogen niet aangesloten worden
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 150 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
1 puls
2 Data