Resolutie | 1024 stappen; 1024 stappen; 10 Bit |
---|---|
Communicatie interface | SSI-Data interface |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 6000 |
Code | Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien)) |
---|---|
Codesignaal | data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 512 signaalperioden per omwenteling |
Resolutie | 1024 stappen; 1024 stappen; 10 Bit |
---|
Communicatie interface | SSI-Data interface |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 |
Beschermklasse | IP 64 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 |
Opmerkingen |
|
---|
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; axiaal |
Impulsdiagram
|
|
---|