Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
- Meest eenvoudige integratie van de TÜV Rheinland gecertificeerde veiligheidssubsystemen met de ifm-mode
- Veiligheidsgerelateerd-subsysteem met CANopen-safety-ondersteuning
- Toepasbaar in veiligheidsfuncties tot SIL2 / PLd categorie 3
- Gecertificeerd volgens de normen: EN 60947-5-3, IEC 61508 en ISO 13849
- Onderhoudsvrije veiligheidsencoder met volledig magnetische werking
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 65536 omwentelingen; 29 Bit |
---|---|
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Aftastsysteem | magnetisch |
Applicatie | mobiele applicaties; kranen en hijsmachines |
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] | -40...85 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Opgenomen vermogen [W] | 1,5 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja; (< 60 V DC) |
Opwarmtijd [s] | < 2 |
Uitgangen
Contactbelasting | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Code | binair |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 65536 omwentelingen; 29 Bit |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,1 °; (magnetisch) |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] | 7 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | scaling; preset; Baud rate; Node ID; eindschakelaar; Versnellingsfunctie; bewakingsgebied; Telrichting; snelheidsparameter; integratietijd; ifm-modus |
---|
Interfaces
Aantal CAN-interfaces | 2 |
---|---|
Transmissiesnelheid | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Afsluitweerstand | ja; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protocol | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Versie | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...90 | |
Opmerking voor opslagtemperatuur |
|
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 5000 | |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||||||||
Norm | conform met ECE R 10 rev.6 |
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,001 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 86,1 | |
Materialen | afdichtingen: NBR/HNBR; Weergave: polycarbonaat; aansluitingen: zinkdrukgiet vernikkeld (axiaal)/(radiaal) | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 6000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 5 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 80 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 100 | |
Bevestigingsflens | Klemflens; Ø 58 mm |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - CAN-in
Connector: 1 x M12-A; codering: A; (Open M12 aansluitingen zijn met de daarvoor geschikte afsluitdoppen af te sluiten) |
Elektrische aansluiting - CAN-out
Connector: 1 x M12-A; codering: A; (Open M12 aansluitingen zijn met de daarvoor geschikte afsluitdoppen af te sluiten) |