You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RM6113

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6113

RM-8192-P24/K A

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6113

RM-8192-P24/K A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: RM6101 Productvergelijking: RM6113 / RM6101 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cruus
Producteigenschappen
Resolutie parametreerbaar stappen; 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Communicatie interface SSI-Data interface
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 300
Max. toerental elektrisch [U/min] 6000
Uitgangen
Code dual-code of gray-code; (parametreerbaar; tijdconstante voor positieberekening: 0,5 ms)
Meet- / instelbereik
Resolutie parametreerbaar stappen; 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Interfaces
Communicatie interface SSI-Data interface
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Opslagtemperatuur [°C] -30...80
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 73
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor programmeren is een PC met Windows 3.1™ of hoger, en programmeersoftware nodig.
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.11), radiaal; Max. kabellengte: 100 m
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
puls
Data