You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. RB6035

Incrementele pulsgever met massieve as

RB6035

RB-0200-I24/L4

Incrementele pulsgever met massieve as

RB6035

RB-0200-I24/L4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Resolutie 200 stappen
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 150
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Schakelfrequentie [kHz] 160
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Faseverschuiving A en B [°] 90
Meet- / instelbereik
Resolutie 200 stappen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 36,5 / L = 38
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 5
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 10
Elektrische aansluiting
Kabel: 4 m, PUR; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
draairichting met de klok mee op de as gezien