Producteigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolutie | 36 stappen | ||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC | ||||||
Stroomopname [mA] | 150 | ||||||
Uitgangen | |||||||
Elektrische uitvoering | HTL | ||||||
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 | ||||||
Schakelfrequentie [kHz] | 160 | ||||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s | ||||||
Faseverschuiving A en B [°] | 90 | ||||||
Meet- / instelbereik | |||||||
Resolutie | 36 stappen | ||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 | ||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 | ||||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 | ||||||
Beschermklasse | IP 66 | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Afmetingen [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | ||||||
Materialen | aluminium | ||||||
Max. toerental mechanisch [U/min] | 10000 | ||||||
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | ||||||
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | ||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||
Materiaal as |
|
||||||
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 5 | ||||||
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 10 | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Kabel: 5 m, PUR; radiaal, ook axiaal te gebruiken | |||||||
Diagrammen en curves | |||||||
Impulsdiagram |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RB6023-01 — 04.12.2007 —
![]() |