Resolutie | 1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 6 |
Functieprincipe | incrementeel |
---|---|
Aftastsysteem | magnetisch |
Voedingsspanning [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 12000 |
Elektrische uitvoering | HTL/TTL | |
---|---|---|
Schakelfrequentie [kHz] | 1000 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Resolutie | 1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
---|
Nauwkeurigheid [°] | 0,1 |
---|
Instelmogelijkheden | Resolutie; Draairichting; HTL; TTL |
---|
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse | IP 65; IP 66; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64) |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 292 |
Gewicht [g] | 266,9 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 36,5 / L = 58,5 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444) | |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,7; (Bevestigingsschroef) | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 6 | |
Materiaal as |
|
|
Inbouwdiepte van de as [mm] | 18 | |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 0,5 | |
Bevestigingsflens | Ø 36.5 mm |
IO-Link | Connector: 1 x M12, radiaal, ook axiaal te gebruiken; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316) |
---|
Impulsdiagram
|
|
---|