1. Homepage
  2. Producten
  3. PI2953

Artikel niet meer leverbaar - archief

Alternatief: PI2993  of PI7993 – Productvergelijking: PI2953 / PI2993  of PI2953 / PI7993
Houd bij de keuze van een alternatief en toebehoren rekening met eventueel afwijkende technische specificaties!

PI2953

Frontbondige druksensor met display

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
  • fda
  • cul
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Meetbereik
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie levensmiddelen- en drankenindustrie
Montage Draaibare behuizing 350°
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Drukbestendigheid
100 bar 1450 psi 10 MPa
Min. barstdruk
200 bar 2900 psi 20 MPa
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,2
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen 1:4)
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10; (te verschalen 1:4)
Min. weerstand last [Ω] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Schakelpunt SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Terugschakelpunt rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Analoog startpunt
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analoog eindpunt
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
In stappen van
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,6; (Turn down 1:1 lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid grenswaardeinstelling volgens DIN 16086)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 3
Demping schakeluitgang dAP [s] 0...4
Demping analoge uitgang dAA in stappen [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); keramiek (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Display eenheid bar; psi; MPa
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; Contactpinnen: verguld
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — PI2953-00 — 21.11.2012 —