Behuizing | cilindrisch glad |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik hysterese [%] | 1...15 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch glad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8" |
---|