Producteigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...55 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Meetbereik hysterese [%] |
1...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 58 / L = 129 |
Materialen |
behuizing: messing wit-brons gecoat |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Fiber met aluminium buitenmantel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |