Behuizing | cilindrisch glad |
---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Ompoolbeveiligd | nee |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 10,5 |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 10,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 15 |
Max. ruststroom [mA] | 7 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 20 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Meetbereik hysterese [%] | 1...15 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch glad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8" |
---|