Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 35; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 160 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | < 200; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 180 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|