Producteigenschappen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lichtsoort | infrarood licht | ||||
Behuizing | rechthoekig | ||||
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | ||||
Toepassingsgebied | |||||
Bijzondere eigenschappen | Taster voor korte afstand | ||||
Functieprincipe | Taster fotocel | ||||
Elektrische eigenschappen | |||||
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC | ||||
Stroomopname [mA] | 30; ((24 V)) | ||||
Beschermklasse | II | ||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||
Lichtsoort | infrarood licht | ||||
Golflengte [nm] | 880 | ||||
Uitgangen | |||||
Elektrische uitvoering | PNP | ||||
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) | ||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 | ||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 | ||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||
Tijdfunctie [s] | 0,01...5 | ||||
Bereik | |||||
Tastbereik [mm] | < 220; (wit papier 200 x 200 mm) | ||||
Taster voor korte afstand | ja | ||||
Omgevingsvariabelen | |||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | ||||
Beschermklasse | IP 65 | ||||
Toelatingen / testen | |||||
EMC |
|
||||
Mechanische eigenschappen | |||||
Behuizing | rechthoekig | ||||
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | ||||
Materialen | PPO gemodificeerd | ||||
Materiaal optiek |
|
||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||
Weergave |
|
||||
Toebehoren | |||||
Leveringsomvang |
|
||||
Opmerkingen | |||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||
Elektrische aansluiting | |||||
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — OS5035-00 — 19.10.2010 —
![]() |