Producteigenschappen | |||
---|---|---|---|
Lichtsoort | rood licht | ||
Behuizing | rechthoekig | ||
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Toepassingsgebied | |||
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter | ||
Functieprincipe | Reflector fotocel | ||
Elektrische eigenschappen | |||
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC | ||
Stroomopname [mA] | 25; ((24 V)) | ||
Beschermklasse | II | ||
Ompoolbeveiligd | ja | ||
Lichtsoort | rood licht | ||
Golflengte [nm] | 660 | ||
Uitgangen | |||
Elektrische uitvoering | NPN | ||
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) | ||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 | ||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 | ||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||
Beschermd tegen overbelasting | ja | ||
Bereik | |||
Bereik [m] | < 6; (Prisma reflector Ø 80 E20005) | ||
Bereik instelbaar | ja | ||
Polarisatiefilter beschikbaar | ja | ||
Omgevingsvariabelen | |||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||
Beschermklasse | IP 65 | ||
Toelatingen / testen | |||
EMC |
|
||
Mechanische eigenschappen | |||
Behuizing | rechthoekig | ||
Afmetingen [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Materialen | PPO gemodificeerd | ||
Materiaal optiek |
|
||
Aanwijzen / bedienelementen | |||
Weergave |
|
||
Toebehoren | |||
Leveringsomvang |
|
||
Opmerkingen | |||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||
Elektrische aansluiting | |||
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — OS5033-00 — 19.10.2010 —
![]() |