Behuizing | rechthoekig |
---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 12; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 80 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | < 1300; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm² |
---|