Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 37 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | 1...800; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 80 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materialen | PA (polyamide); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 |
---|
functiereserve karakteristiek
|
|
---|