Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 80 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | < 80 |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5 |
---|