Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 4 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 700 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Schroefdraadtype | M12 x 1 | |
Materialen | messing vernikkeld | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|