Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1500 |
Tastbereik [mm] | 20...250 |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 12,5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O configuratie [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-code [hex] | 1 |
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materialen | zinkdrukgiet | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|