You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OC5213

Taster fotocel

OC5213

OCT-CPKG/US-100

Taster fotocel

OC5213

OCT-CPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O5H500 Productvergelijking: OC5213 / O5H500 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 30
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 660
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,9
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 1500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 1...600
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 40
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...60
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 49 x 15 x 42
Materialen zinkdrukgiet
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
functie 1 x LED, geel knippert
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek