You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OA5204

Fotocel zender

OA5204

OAS-00KG

Fotocel zender

OA5204

OAS-00KG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 50
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 25
Bereik instelbaar nee
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 90 x 30 x 70
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...1,5 mm²