Behuizing | rechthoekig |
---|
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 3,5 |
Beschermklasse | II |
Kortsluitbeveiliging | nee |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | 25 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Gewicht [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialen | PBT | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8"; codering: A |
---|