Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] | 7,5...15 |
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse | III |
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreekcontact |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1800 |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Keurmerken | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Schok-/vibratiebelasting | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [jaren] | 1253 |
Max. eigencapaciteit [nF] | 140; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 130; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
Gewicht [g] | 67 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materialen | behuizing: PBT; kap: PC |
Aandraaimoment [Nm] | 0,6...1,5; (Overwerpmoer) |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|