1. Homepage
  2. Producten
  3. N00220

Artikel niet meer leverbaar - archief

N00220

Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren

NV0201 200VAC,RL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Applicatie kortsluitbewaking; Draadbreukbewaking
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] -15...10
Voedingsspanning [V] < 200 AC
Aantal kanalen 2
Uitgangen
Elektrische uitvoering Relais
Contactbelasting 5 A, 250 V AC / 100 VA
Schakelfrequentie DC [Hz] 20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 30
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Toelatingen / testen
Keurmerken PTB Ex-95.C.2142X
Veiligheidsclassificatie
Aanduiding intrinsiekveilig
Spanning [V] < 11
Stroom [mA] < 26
Vermogen [mW] < 72
[Ex ia] IIC beschrijving [EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB beschrijving [EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC beschrijving [EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB beschrijving [EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductiviteit 1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB inductiviteit 1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC inductiviteit 46mH
[Ex ib] IIB inductiviteit 170mH
[Ex ia] IIC capaciteit 567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB capaciteit 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC capaciteit 2,5µF
[Ex ib] IIB capacitief 15µF
Mechanische eigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 102 x 22 x 107
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
in bedrijf LED, groen
functie 2 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: 15 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — N00220-00 — 06.03.2003 —