1. Homepage
  2. Producten
  3. MK5053

Artikel niet meer leverbaar - archief

MK5053

T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Ompoolbeveiligd ja
Max. inschakeltijd [ms] 2
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 5000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 3
Passeersnelheid [m/s] < 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] 1,5
Reproduceerbaarheid [mm] 0,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen
Actief vlak voorop
Cilinderbouwvorm T-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Materialen PA 12-GF30
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — MK5053-00 — 13.01.2017 —