You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KG5017

Capacitieve sensor

KG5017

KGE2008-FRKG

Capacitieve sensor

KG5017

KGE2008-FRKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • ccc
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 2,5...8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 110
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2,5...8
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 110
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT; eindkap: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm