You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KG0006

Capacitieve sensor

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Capacitieve sensor

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ccc
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2,5...8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 74
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 8
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 10
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 20
Schakelfrequentie DC [Hz] 20
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2,5...8
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 8
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Verhoogde storingsongevoeligheid ja
Toelatingen / testen
EMC
IEC 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 74
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Instelhulp 1 x LED, rood
Optische instelhulp ja
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²