Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 3...20 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 13; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 3...20 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Verhoogde storingsongevoeligheid | ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF)) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 739 |
Gewicht [g] | 429,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|