You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IW5015

Inductieve sensor

IW5015

IW-3005-BPOG/10m

Inductieve sensor

IW5015

IW-3005-BPOG/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 60 x 36 x 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
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
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 60 x 36 x 10
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²