Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 60 x 36 x 10 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 120 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,5 |
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
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|