You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IN5303

Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

IN5303

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

IN5303

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 3; (36 V)
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
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 1300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A