1. Homepage
  2. Producten
  3. IL4300

IL4300

Inductieve sensor

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • Zeer hoge schakelafstand
  • Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
  • Groot actief sensoroppervlak
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 100
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 400 x 100 x 30
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 90...250 AC
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 11
Minimale belastingsstroom [mA] 10
Max. ruststroom [mA] 5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 500
Schakelfrequentie AC [Hz] 2
Bereik
Schakelafstand [mm] 100
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 100
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 100 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] < 15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 400 x 100 x 30
Materialen PVC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IL4300-00 — 06.03.2003 —