You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5270

Inductieve sensor

II5270

IIA3010-BNKG/10m

Inductieve sensor

II5270

IIA3010-BNKG/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²