You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5219

Inductieve sensor

II5219

IIB3010-BNOG/MS

Inductieve sensor

II5219

IIB3010-BNOG/MS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: II5454 Productvergelijking: II5219 / II5454 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
Stroomopname [mA] 10; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²