You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II0077

Inductieve sensor

II0077

IIA2015-ABOW/V4A/ 6m

Inductieve sensor

II0077

IIA2015-ABOW/V4A/ 6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 20
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²