You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF7035

Inductieve sensor

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Inductieve sensor

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Toepassingsgebied
Applicatie Niet inzetbaar binnen explosiebereik (niet ATEX getest!)
Montage voor kleppen; (38...63,5 (NW 40...65))
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers aansluiten aan schakelversterkers volgens EN 60947-5-6
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 7,5...30
Stroomopname [mA] onbedempt: > 2,1; bedempt: < 1
Beschermklasse III
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 30
Schakelfrequentie DC [Hz] 1500
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,001
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PBT; object: 1.4301 (roestvast staal / 304)
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
object
Opmerkingen
Opmerkingen
Let op:
De sensoren worden met meegeleverde schakelnok (target) ingeregeld.
Indien oudere schakelnokken niet juist zijn gemonteerd, bestaat de kans op mechanische beschadiging van de sensoren.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x ventielstekker type A DIN (DIN EN 175301-803)