You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5486

Inductieve sensor

IF5486

IFA3004-BNKG/V4A

Inductieve sensor

IF5486

IFA3004-BNKG/V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5341 Productvergelijking: IF5486 / IF5341 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²