1. Homepage
  2. Producten
  3. IF0160

Artikel niet meer leverbaar - archief

IF0160

Inductieve sensor

IFA2004-BBOW/SL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 90...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 8,5
Minimale belastingsstroom [mA] 8
Max. ruststroom [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IF0160-00 — 06.03.2003 —