1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Sensoren voor kleine krappe inbouwmogelijkheden
  6. IE5165

Inductieve sensor

IE5165

IE-3001-ANOG/20m

Inductieve sensor

IE5165

IE-3001-ANOG/20m

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Ruimtebesparende aansluittechniek
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Technische details
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 3 V
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 2673
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PBT
Aandraaimoment [Nm] 0,25
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Diagrammen en curves
Montage
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IE5165-01 — 14.04.2020 —