You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IB5008

Inductieve sensor

IB5008

IB-2020SFROG

Inductieve sensor

IB5008

IB-2020SFROG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP; (Zelfcontrolerend)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers Aansluiting aan bewakingsunit F400 of als 2-draads DC PNP
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP; (Zelfcontrolerend)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 20
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
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
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 82
Materialen PBT; eindkap: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²