You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. I25001

Inductieve sensor voor vlakke montage

I25001

I2-3120-BPOG

Inductieve sensor voor vlakke montage

I25001

I2-3120-BPOG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: I27001 Productvergelijking: I25001 / I27001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 30...120
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 164
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 3
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 30...120
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 120
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 120 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] < 15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 164
Materialen behuizing: PBT; beschermende kap: aluminium
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsschroeven: 1 x M16 x 90
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²