Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 30...120 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 90...250 AC |
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 11 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 15 |
Max. ruststroom [mA] | 6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 3 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 30...120 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 120 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 120 ± 10 % |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Gewicht [g] | 1588 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Wijze van montage | met montageplaat |
Afmetingen [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Materialen | behuizing: PBT; Bevestigingsplaat: aluminium geanodiseerd |
Weergave |
|
---|
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8"; codering: A |
---|