You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E89123

Digitaal display

E89123

DISPLAY/DY340

Digitaal display

E89123

DISPLAY/DY340

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: DX2003 Productvergelijking: E89123 / DX2003 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Toepassingsgebied
Applicatie Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Stroomopname [mA] 200
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...45
Beschermklasse IP 44; (aan de voorkant)
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
7-segments-LED-display, rood 6-digit 15 mm
4 x LED, rood