Applicatie | Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 AC |
Stroomopname [mA] | 200 |
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...45 |
---|---|
Beschermklasse | IP 44; (aan de voorkant) |
Wijze van montage | paneeluitsparing: 91 x 43 mm |
---|
Weergave |
|
---|