Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|---|
Applicatie | Externe 24 V spanningsdoorvoering |
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|
Gewicht [g] | 37500 |
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 500 m |
Kabel: 500 m, EPDM, Halogeen vrij, zwart; 2 x 1,5 mm² |