Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materialen | TPU; PBT |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU / PBT |
Materiaal overwerpmoer | PBT / PA (polyamide) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PBT; Vergrendeling: PBT |
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PBT; Vergrendeling: PA (polyamide) |