Gewicht [g] | 33,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materialen | aluminium |
Aandraaimoment [Nm] | aandraaimoment schroeven: 120 Ncm |
Buitendiameter D [mm] | 25 |
Binnendiameter 1 [mm] | 10 |
Binnendiameter 2 [mm] | 9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch |
Diepte van de klemnaaf [mm] | 8 |
Klemschroef [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Lengte [mm] | 32 |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 6000 |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | ± 0,5 |
Max. radiale asverdraaiing [mm] | ± 0,35 |
Max. hoekverdraaiing [°] | ± 4,0 |
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |